0

Alt - Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol Tür

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0218 01
13,26
4010337218012
1
01
Reinweiß glänzend
0218 03
13,26
4010337218036
1
01
Reinweiß seidenmatt
0218 27
13,26
4010337218272
1
01
Anthrazit
0218 28
13,87
4010337218289
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0218 26
17,45
4010337218265
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0218 005
17,45
4010337038153
1
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.


Nachfolgeartikel:

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337218012
Art.-Nr. 0218 01VE 1
13,26 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337218036
Art.-Nr. 0218 03VE 1
13,26 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337218272
Art.-Nr. 0218 27VE 1
13,26 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337218289
Art.-Nr. 0218 28VE 1
13,87 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337218265
Art.-Nr. 0218 26VE 1
17,45 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337038153
Art.-Nr. 0218 005VE 1
17,45 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.


Nachfolgeartikel:

Technische Daten

Abmessungen
BeschriftungsfeldB 37 x H 47 mm

Hinweise

  • Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank