Abdeckrahmen Gira Standard 55 Reinweiß glänzend 1fach
0211 03
3,21
4010337211037
1/10/100
21
1,5fach
1001 03
4,33
4010337881308
1/10
01
2fach
0212 03
5,48
4010337212034
1/10/100
21
2fach ohne Mittelsteg
1002 03
4,05
4010337001607
1/10
01
3fach
0213 03
9,66
4010337213031
1/10/100
01
4fach
0214 03
16,71
4010337214038
1/5
01
5fach
0215 03
27,49
4010337215035
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 294,60 mm Höhe 80,70 mm Tiefe 11,40 mm
Weitere Links Gira Standard 55 - Funktionsvielfalt in der Basisinstallation Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021403
RFA, 408 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021403
IFC, 134.94 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Cradle to Cradle Certified
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Gira Standard 55 Abdeckrahmen Reinweiß glänzend Ökobilanz nach ISO 14040
Art.-Nr. 0211 03
PDF, 143.81 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank