0

Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schalter 2-polig (auch Gruppenschalter)
0144 00
74,63
4010337144007
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Schalter 2-polig (auch Gruppenschalter)
EAN 4010337144007
Art.-Nr. 0144 00VE 1/5
74,63 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Einbautiefe40 mm

Hinweise

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Lieferumfang

  • Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Schalter/Wechsler 2-polig

Anschlussbild Einsatz Schlüsselschalter für Jalousiesteuerung Schalten/Wechseln 2-polig

Art.-Nr. 0144 00

PDF, 18.12 KB

Download
Schlüsselschalter 10 AX 250 V~ für DIN-Profilhalbzylinder

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0144 00 0144 30

PDF, 143.48 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank