Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0136 01
0136 01
34,39 EUR
EAN 4010337136019
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0136 03
0136 03
34,39 EUR
EAN 4010337136033
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0136 27
0136 27
34,39 EUR
EAN 4010337136279
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0136 28
0136 28
34,92 EUR
EAN 4010337136286
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0136 26
0136 26
38,04 EUR
EAN 4010337136262
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0136 005
0136 005
38,04 EUR
EAN 4010337037941
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0136 015
0136 015
38,04 EUR
EAN 4010337077190
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0136 600
0136 600
45,16 EUR
EAN 4010337021766
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 0136600

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 0136600

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads