0

Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
0046 00
35,49
4010337046004
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337046004
Art.-Nr. 0046 00VE 1/5
35,49 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • 2-fache Stichleitungsdose in Stecktechnik.
  • IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2.
  • IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.

Technische Daten

TV Frequenzband
Frequenzbereich5 bis 862 MHz
Entkopplung> 10 dB
Dämpfung: R/TV-Stecker4 dB
SAT-Frequenzband
Frequenzbereich950 bis 2400 MHz
Entkopplung> 20 dB
Dämpfung: SAT-Stecker5 dB
Einbautiefe27 mm

Hinweise

  • Zum Einsatz in Einzelantennenanlagen und für Gemeinschaftsantennenanlagen, BK-und Satelliten-Hausverteilanlagen an entkoppelten Stichleitungen.
  • Nur für Schraubbefestigung.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 004600

RFA, 548 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 004600

IFC, 14.66 KB

Download
Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0046 00

PDF, 1.74 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank