0

Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
0042 00
35,52
4010337042006
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337042006
Art.-Nr. 0042 00VE 1/5
35,52 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • 2-fache Durchgangsdose in Stecktechnik.
  • IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2.
  • IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.

Technische Daten

TV Frequenzband
Frequenzbereich5 bis 862 MHz
Entkopplung> 40 dB
Durchgangsdämpfung1,2 dB
Dämpfung: R/TV-Stecker13 dB
SAT-Frequenzband
Frequenzbereich950 bis 2400 MHz
Entkopplung> 35 dB
Durchgangsdämpfung2 dB
Dämpfung: SAT-Stecker14 dB
Einbautiefe27 mm

Hinweise

  • Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
  • Nur für Schraubbefestigung.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 004200

RFA, 548 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 004200

IFC, 14.66 KB

Download
Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST)

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0040 00 0042 00

PDF, 215.85 KB

Download
Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST)

Gebauchsannleitung.

Art.-Nr. 0042 00

PDF, 1.76 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank