Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0046 00
0046 00
34,39 EUR
EAN 4010337046004
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
  • 2-fache Stichleitungsdose in Stecktechnik.
  • IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2.
  • IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.

Technische Daten

TV Frequenzband
Frequenzbereich:
5 bis 862 MHz
Entkopplung:
> 10 dB
Dämpfung: R/TV-Stecker:
4 dB

SAT-Frequenzband
Frequenzbereich:
950 bis 2400 MHz
Entkopplung:
> 20 dB
Dämpfung: SAT-Stecker:
5 dB

Einbautiefe:
27 mm

Hinweise

  • Zum Einsatz in Einzelantennenanlagen und für Gemeinschaftsantennenanlagen, BK-und Satelliten-Hausverteilanlagen an entkoppelten Stichleitungen.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004600

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004600

IFC, 15 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads