Mein Haus
0
AT
Schalten und Tasten
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe 2fach
Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe
Taster 10 A 250 V~ mit Abdeckung und gerade stehender Wippe
Wechsler 1-polig
Taster 10 A 250 V~ mit Abdeckung und gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster
Wechsler 1-polig
Abdeckung und Wippe
Abdeckung mit Beschriftungsfeld und Wippe
Abdeckung und Wippe 2fach
Abdeckung und Wippe 2fach mit Pfeilsymbol
Abdeckung und Wippe mit Kontrollfenster
Abdeckung mit Beschriftungsfeld und Wippe mit Kontrollfenster
Abdeckung mit Symbol und Wippe mit Kontrollfenster
Abdeckung mit Knebel für 3-Stufenschalter
Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Wechsler 1-polig
Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Abdeckung, Wippe und Kontrollfenster
Schließer 1-polig
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm)
Blindabdeckung mit Tragring
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
Gira S-Color
Schalten und Tasten