Mein Haus
0
AT
Schalten und Tasten
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe 2fach
Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter
Wipptaster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen
Schließer 1-polig
Taster 10 A 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Wechsler 1-polig
Taster 10 A 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster
Wechsler 1-polig
Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen
Universal-Aus-Wechselschalter
Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe
Ausschalter 2-polig
Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe
Ausschalter 2-polig
Wippe
Wippe mit Bedruckung
Wippe mit Bedruckung
Wippe mit Beschriftungsfeld
Wippe mit großem Beschriftungsfeld
Wippe mit Symbol
Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol
Wippe mit Symbol und Beschriftungsfeld
Klingel
Wippe mit großem Beschriftungsfeld und Symbol
Klingel
Wippe 2fach
Wippe 2fach, komplett mit Dichtungsset IP44
Standard 55, Gira E2
Wippe 2fach mit Kontrollfenster für Wipp-Kontrollschalter
Wippe 2fach mit Pfeilsymbol
Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen
Wippe mit Kontrollfenster
Wippe mit Kontrollfenster und Beschriftungsfeld
Wippe mit Kontrollfenster und Symbol
Licht
Wippe mit Kontrollfenster und Symbol
Steckdose
Wippe mit großem Kontrollfenster
Wippe mit großem Kontrollfenster und Symbol
Licht
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck "Heizung Ein/Aus"
Abdeckung mit Knebel für 3-Stufenschalter
Nullstellung
Abdeckung mit Kontrollfenster für Zugschalter
Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Wechsler 1-polig
Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach für Anzeige Hotelzimmerstatus
LED-Signalleuchte 230 V~ Rot / Grün
Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe
Schließer 1-polig
System 3000 Bedienaufsatz
System 3000 Bedienaufsatz Pfeilsymbole
System 3000 Bedienaufsatz 2fach
System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display
System 3000 Bedienaufsatz BT
System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT
eNet Funk Bedienaufsatz
eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole
eNet Funk Bedienaufsatz Memory
eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole
Tastsensor 2 1fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld
Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld
FI-Schutzschalter 30 mA
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm)
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Druck- und Pilztastern (Ø 22,5 mm)
Blindabdeckung mit Tragring
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
Gira System 55
Schalten und Tasten