Überspannungsschutz-Modul

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0338 00
0338 00
82,00 EUR
EAN 4010337128120
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Merkmale

Merkmale

  • Überspannungsmodul class III nach IEC 61643-11
    (Typ 3, EN 61643-11) für Steckdosen mit Schutzleiteranschluss.
  • Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose.
  • Mit akustischer Signalisierung zur Defektmeldung.
  • Aufkleber zur Kennzeichnung der Steckdose.

Technische Daten

Nennspannung UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Höchste Dauerspannung UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Nennableitstoßstrom In (8/20):
3 kA

Ableitstoßstrom Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

max. Vorsicherung:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
class III

EN 61643-11:
Typ 3

Schutzart:
IP20

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Überspannungsschutz-Modul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0338 00

PDF, 555 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads