Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Wechsler 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0140 01
0140 01
77,41 EUR
EAN 4010337140016
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0140 03
0140 03
77,41 EUR
EAN 4010337140030
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0140 27
0140 27
77,41 EUR
EAN 4010337140276
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0140 28
0140 28
80,03 EUR
EAN 4010337140283
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0140 26
0140 26
84,10 EUR
EAN 4010337140269
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0140 005
0140 005
84,10 EUR
EAN 4010337037170
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0140 015
0140 015
84,10 EUR
EAN 4010337077244
VE 1
PS 11
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 0140 600
0140 600
87,96 EUR
EAN 4010337021971
VE 1
PS 11
Bronze
Best.-Nr. 0140 603
0140 603
84,02 EUR
EAN 4010337106159
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Bronze. Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Der Hotel-Card-Schalter mit Demontageschutz kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
  • Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
  • Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 014028

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 014028

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads